Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC-280-0-EP-UL |
KC-280-1-EP-UL |
KC-280-2-EP-UL |
KC-280-3-EP-UL |
KC-280-4-EP-UL |
KC-280-5-EP-UL |
KC-280-10-EP-UL |
KC-280-11-EP-UL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Last (zul.) (kN) | Gewindelänge (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gesamthöhe (mm) | Breite φ D | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 9.8 | 130 | 16 | 20 | 160 | 60 | 31626 | ||
14.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 9.8 | 100 | 16 | 20 | 130 | 60 | 31627 | ||
12.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8.82 | 70 | 16 | 16 | 97 | 60 | 31628 | ||
7.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7.84 | 70 | 15 | 12 | 94 | 50 | 31629 | ||
5.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.92 | 50 | 12 | 10 | 70 | 40 | 31630 | |
5.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.94 | 60 | 12 | 8 | 78.5 | 40 | 31631 | |
55.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 9.8 | 130 | 25 | 20 | 169 | 100 | 31632 | ||
44.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 9.8 | 130 | 25 | 20 | 169 | 80 | 31633 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Ausführung (Stellfuß) | Mit Kautschuk an der Unterseite | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Kaltgeschmiedeter unlegierter Walzdraht | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Schwarz zinkchromatiert | Werkstoff (Korpus) | Kaltgewalzte Stahlplatte |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | Schwarz zinkchromatiert | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Ethylen-Propylen-Kautschuk | Eigenschaften | Standard |
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Last (zul.)(kN)
Gewindelänge(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gesamthöhe(mm)
Breite φ D
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften