Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC-162-1 |
KC-162-2 |
KC-162-3 |
KC-162-4 |
KC-162-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Last (zul.) (kN) | Gewindelänge (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gesamthöhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.60 € 10.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5.88 | 30 | 14 | 66.5 | 20463 | |
9.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 2.94 | 25 | 12 | 51 | 20464 | ||
7.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.47 | 20 | 10 | 42.5 | 20465 | ||
6.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.98 | 19 | 8 | 37.5 | 20466 | |
5.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 0.49 | 14 | 6 | 31 | 20467 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Schwenkwinkel(°) | 30 | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Walzdraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Zinkchromatiert | Werkstoff (Korpus) | Polyamid |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | kA | Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Last (zul.)(kN)
Gewindelänge(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gesamthöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften