Edelstahl Schaukel Ausgleichsfuß, K-1277-A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-1277-A-16-100
K-1277-A-16-130
K-1277-A-16-180
K-1277-A-20-100
K-1277-A-20-130
K-1277-A-20-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Last (zul.)
(kN)
Gewindelänge
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Produktcode

23.75 €

11.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11.761001613531541

25.18 €

12.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11.761301616531542

36.62 €

1 6 Arbeitstage 11.761801621531543

33.74 €

11.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14.71002013831544

39.88 €

1 6 Arbeitstage 14.71302016831546

44.77 €

1 6 Arbeitstage 14.71802021831545

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraubenausführung Ausführung (Stellfuß) Mit Kautschuk an der Unterseite Schwenkwinkel(°) 30
Handgriff mit Höhenverstellung kA Werkstoff (Gewinde) Edelstahlstange Oberflächenbehandlung (Gewinde) kA
Werkstoff (Korpus) Edelstahlplatte Oberflächebehnandlung (Korpus) Trommelpoliert Werkstoff (elastisches Unterteil) Kunstkautschuk (NBR)
[h] Höhe (Koprus)(mm) 25 Eigenschaften Korrosionsbeständigkeit Ausführung (Schwenkfähigkeit) Verfügbar

Technischer Support