PC-Schloss aus Edelstahl C-1544

PC-Schloss aus Edelstahl C-1544
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can secure personal computer or measuring instrument with one touch.
· Can also be mounted on a vibrator.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1544-1-L
C-1544-1-R
C-1544-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Montagebohrungs-Ø D
(mm)
Anwendung Für rechte Seite•Für linke Seite Höhe H
(mm)
Produktcode

38.83 €

1 6 Arbeitstage 708.84.5GrundkörperFür linke Seite54.524378

38.83 €

1 6 Arbeitstage 708.84.5GrundkörperFür rechte Seite54.524379

6.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1414-Bein für die Verriegelung-17.224381

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Befestigungsmethode Einführung Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Schwarz verchromt Farbe des Grundkörpers Schwarz

Technischer Support