Eco-Verschluss C-931

Eco-Verschluss C-931
[Features]
· Possible to install the body with one touch just by opening a hole in the board.
· Easy to remove, it is convenient for sorting when reusing or discarding.
· Resin material UL94-HB corresponding products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-931

Teilenummer
C-931
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.23 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 40
Länge L(mm) 28 Breite W(mm) 12 Befestigungsmethode Einführung
Magnet, quadratisch, Montagefläche B Halteplatte NA Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Polypropylen Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Magnetmaterial Ba-Ferrit (Isotrop)
Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 14 Farbe des Grundkörpers Schwarz
Produktcode 23299

Sie befinden sich auf der Seite für Eco-Verschluss C-931, die Teilenummer ist C-931.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-931.

Technischer Support