Edelstahl-Eckenverschluss C-1072

Edelstahl-Eckenverschluss C-1072
  • Mengenrabatt
Reliable design made of stainless teel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1072

Teilenummer
C-1072
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Adsorptionsvermögen(N) 19 Länge L(mm) 40
Breite W(mm) 25 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 2.1
Betriebsumgebung Rostschutz Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert
Höhe H(mm) 22.5 Produktcode 20831

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Eckenverschluss C-1072, die Teilenummer ist C-1072.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1072.

Technischer Support