Türhalter mit Edelstahl-Stopper C-1898

Türhalter mit Edelstahl-Stopper C-1898
Can be mounted on a corrugated panel, and is difficult to take out due to the built-in flat spring. Easy to install imposition type.

[Features]
· Easy to install imposition type.
· Can also be attached to the corrugated panel.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Metal fitting has a built-in flat spring hso it will not come off due to vibration.
· Fall prevention function due to vibration, shock, etc. (C-898-A).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1898-1S
C-1898-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Produktcode

23.22 €

1 6 Arbeitstage 12723643

19.61 €

1 6 Arbeitstage 10023642

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Breite W(mm) 21 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 6.5 Betriebsumgebung Rostschutz Grundwerkstoff Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Anschlag Verfügbar Höhe H(mm) 12.5

Technischer Support