Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1895-2N
Ausführung | Besondere Ausführung | Länge L(mm) | 124 | Breite W(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Einführung | Montagebohrungs-Ø D(mm) | 5.3 | Betriebsumgebung | Rostschutz |
Grundwerkstoff | Edelstahlplatte | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Federgehäuse, poliert | Höhe H(mm) | 16 |
Produktcode | 23598 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Türhalter C-1895, die Teilenummer ist C-1895-2N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1895-2N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften