Edelstahl-Schnappverschluss C-1090

Edelstahl-Schnappverschluss C-1090
Made of stainless steel with excellent corrosion resistance, ideal for high temperature and humid conditions. Smooth detachability.

[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (C-1090).
· Ideal for high temperature and high humidity.
· Smooth pull in and pull out.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1090-0
C-1090-1
C-1090-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Montagebohrungs-Ø D
(mm)
Höhe H
(mm)
Produktcode

23.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1050701342323531

27.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1018.6501041623532

31.26 €

1 6 Arbeitstage 108.8438313.523533

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelrastverschluss Befestigungsmethode Einführung Grundwerkstoff Edelstahlguss
Oberflächenbehandlung Grundkörper Elektropoliert

Technischer Support