Edelstahl-Rollenschnäpper C-1051

Edelstahl-Rollenschnäpper C-1051
  • Mengenrabatt
Main body is made of stainless steel providing excellent corrosion resistance, and the roller part is made of resin and operates smoothly.

[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (C-1051).
· Since the roller part is polyethylene, the in and out movement is smooth.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1051-1
C-1051-2
C-1051-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Montagebohrungs-Ø D
(mm)
Höhe H
(mm)
Produktcode

6.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102938.415.262120828

1.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10273215.43.61920829

2.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.82813.531623789

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rollenschnäpper Befestigungsmethode Einführung Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Geraute Oberfläche

Technischer Support