Edelstahl-Rollenschnäpper C-1128

Edelstahl-Rollenschnäpper C-1128
  • Mengenrabatt
Stainless steel with excellent corrosion resistance, also welding possible with iron

[Features]
· Made of stainless steel with excellent corrosion resistance (C-1128.
· Made of iron so welding (spot) is possible.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1128

Teilenummer
C-1128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rollenschnäpper Adsorptionsvermögen(N) 17 Länge L(mm) 41.5
Breite W(mm) 13 Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.2
Betriebsumgebung Rostschutz Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Geraute Oberfläche
Höhe H(mm) 30 Höhe H1(mm) 28 Produktcode 23805

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Rollenschnäpper C-1128, die Teilenummer ist C-1128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1128.

Technischer Support