Rollenschnäpper mit Edelstahlgehäuse C-1532

Rollenschnäpper mit Edelstahlgehäuse C-1532
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Main body is made of stainless steel providing excellent corrosion resistance, and the roller part is made of resin and operates smoothly.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Roller part is made of resin and operates smoothly.
· Mounting hole is a long hole, so fine adjustment can be done after installation.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1532

Teilenummer
C-1532
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.00 €

2.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rollenschnäpper Adsorptionsvermögen(N) 24.7 Länge L(mm) 48.5
Breite W(mm) 15 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.2
Betriebsumgebung Rostschutz Grundwerkstoff Edelstahlplatte Höhe H(mm) 15.5
Produktcode 22326

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenschnäpper mit Edelstahlgehäuse C-1532, die Teilenummer ist C-1532.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1532.

Technischer Support