Spaltschloss C-550-F

Spaltschloss C-550-F
  • Sonderpreis
To close, just push the door. Unlock with a screwdriver, etc.

[Features]
· Lock the door with a one touch operation by closing.
· Push the door to close tightly.
· Unlock with screwdriver, etc.
· Since the unlocked state is held until the door is opened after unlocking, it can be used multiple times for one door

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-550-F

Teilenummer
C-550-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.39 €

12.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 48 Breite W(mm) 34
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 13 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Höhe H(mm) 54
Produktcode 23776

Sie befinden sich auf der Seite für Spaltschloss C-550-F, die Teilenummer ist C-550-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-550-F.

Technischer Support