Spaltschloss C-560

Spaltschloss C-560
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· One-touch operation for door closing.
· Coin or screwdriver is okay for opening the door.
· Easy installation greatly reduces working time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-560

Teilenummer
C-560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.31 €

11.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 40 Breite W(mm) 24
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 18 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Polyamid Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Höhe H(mm) 42
Produktcode 21250

Sie befinden sich auf der Seite für Spaltschloss C-560, die Teilenummer ist C-560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-560.

Technischer Support