Türverschluss C-889

Türverschluss C-889
  • Mengenrabatt
[Features]
· Snatch lock type holds the door firmly.
· Remote operation possible with wire rod.
· For right and left side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-889-L
C-889-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

49.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für linke Seite21405

49.30 €

1 6 Arbeitstage Für rechte Seite21406

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 87 Breite W(mm) 55
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 6 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Walzblech Oberflächenbehandlung Grundkörper Zinkchromatiert Höhe H(mm) 38.5

Technischer Support