Kunststoff-Befestigungselement mit Nocken CP-536

Kunststoff-Befestigungselement mit Nocken CP-536
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Easy cam lock that requires only an inward push. But it is hard to remove.

[Features]
· To lock and unlock, push the head of the plug for one-touch opening and closing.
· It does not need to be turned like a conventional fastener.
· Flat type with the head of the plug not protruding in the locked state. (CP-536-12).
· Locks with cam, and will not loosen due to vibration.
· To open and close the door, hold the plug (C-536-4).
· Push the plug back firmly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-536-1-1
CP-536-1-2
CP-536-2-1
CP-536-2-2
CP-536-2-3
CP-536-3-1
CP-536-3-2
CP-536-3-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Montagebohrungs-Ø D
(mm)
Produktcode

16.74 €

1 6 Arbeitstage 24520.520.221633

16.74 €

1 6 Arbeitstage 2452120.221634

11.69 €

1 6 Arbeitstage 14718.58.221636

11.69 €

1 6 Arbeitstage 147198.221637

10.10 €

6.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

147208.221638

11.70 €

5.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14723.58.221639

11.70 €

5.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

147258.221640

12.84 €

1 6 Arbeitstage 14726.58.221641

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Farbe des Grundkörpers Schwarz

Technischer Support