Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CP-294N
Ausführung | Besondere Ausführung | Länge L(mm) | 70 | Breite W(mm) | 35.5 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Einführung | Montagebohrungs-Ø D(mm) | 12 | Betriebsumgebung | Standard |
Grundwerkstoff | Polyamid | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA | Höhe H(mm) | 36.3 |
Farbe des Grundkörpers | Schwarz | Produktcode | 22175 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Schieberiegel CP-294N, die Teilenummer ist CP-294N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-294N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften