Kunststoff-Türhalter CP-854

Kunststoff-Türhalter CP-854
Door holder has excellent earthquake resistance due to usage of a spring, and operates smoothly due to resin

[Features]
· Made of resin so it works smoothly.
· Catch with one-touch operation.
· Excellent vibration resistance due to usage of spring (CP-854-1).
· Ideal for holding a van door.
· CP-854-3 holding force can be adjusted.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-854-1

Teilenummer
CP-854-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.77 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 68 Breite W(mm) 30
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.5 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Höhe H(mm) 43
Farbe des Grundkörpers Weiß Produktcode 21456

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Türhalter CP-854, die Teilenummer ist CP-854-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-854-1.

Technischer Support