Magnetverschluss C-100-B (Teilenummern - CAD Download)

Magnetverschluss C-100-B
  • Mengenrabatt
Known by the name Super Catch, catches the magnet firmly.

[Features]
· Built-in buffer spring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-100-B-1
C-100-B-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Produktcode

7.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106886.520374

7.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3956.520375

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Breite W(mm) 15.3
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.5 Magnet, quadratisch, Montagefläche B
Halteplatte Verfügbar Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Grundkörper Eloxiertes Aluminium Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Trägerplatte Nickel-Beschichtung
Magnetmaterial Ba-Ferrit (Anisotrop) Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 23.5
Farbe des Grundkörpers Gold

Technischer Support