Magnetverschluss C-167

Magnetverschluss C-167
With strong absorption power, it is safe and will not come off suddenly. Mounting hole is also long, so adjustment after installation is easy

[Features]
· Strong absorption power.
· Mounting hole is also long, and can be adjusted after installation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-167

Teilenummer
C-167
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.19 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 166
Länge L(mm) 44 Breite W(mm) 50 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.6 Magnet, quadratisch, Montagefläche A Halteplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Messing Oberflächenbehandlung Grundkörper Nickel-Beschichtung
Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Trägerplatte Nickel-Beschichtung Magnetmaterial Ba-Ferrit (Anisotrop)
Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 16 Produktcode 20478

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss C-167, die Teilenummer ist C-167.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-167.

Technischer Support