Magnetverschluss C-179

Magnetverschluss C-179
  • Mengenrabatt
Magnet adjustable within a range of 5 mm.

[Features]
· Magnet adjustable within a range of 5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-179

Teilenummer
C-179
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 30
Länge L(mm) 46 Breite W(mm) 13 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.5 Magnet, quadratisch, Montagefläche B Halteplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polypropylen Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Trägerplatte Nickel-Beschichtung Magnetmaterial Ba-Ferrit (Anisotrop)
Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 20 Farbe des Grundkörpers Elfenbeinfarben
Produktcode 23291

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss C-179, die Teilenummer ist C-179.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-179.

Technischer Support