Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-74
Ausführung | Magnetverschluss | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Adsorptionsvermögen(N) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | 60 | Breite W(mm) | 8.5 | Montagebohrungs-Ø D(mm) | 3.2 |
Magnet, quadratisch, Montagefläche | B | Halteplatte | NA | Betriebsumgebung | Standard |
Grundwerkstoff | ABS Kunststoff | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA | Magnetmaterial | Synthesekautschuk (anisotroper Ferrit-Magnet) |
Oberflächenbehandlung Magnet | NA | Farbe des Grundkörpers | Weiß | Produktcode | 22250 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss C-74, die Teilenummer ist C-74.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-74.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften