Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-91-1-BLACK |
C-91-1-IVORY |
C-91-2-BLACK |
C-91-2-IVORY |
C-91-3-BLACK |
C-91-3-IVORY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Adsorptionsvermögen (N) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) | Farbe des Grundkörpers | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 49 | 64 | 24.5 | 7.7 | Schwarz | 21550 | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 49 | 64 | 24.5 | 7.7 | Elfenbeinfarben | 21551 | |
2.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 29 | 53 | 23.5 | 6.7 | Schwarz | 21552 | |
2.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 29 | 53 | 23.5 | 6.7 | Elfenbeinfarben | 21553 | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 9 | 43 | 17 | 6.5 | Schwarz | 21554 | |
6.21 € 1.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | 43 | 17 | 6.5 | Elfenbeinfarben | 21555 |
Loading...
Ausführung | Magnetverschluss | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Befestigungsmethode | Einführung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungs-Ø D(mm) | 3.5 | Magnet, quadratisch, Montagefläche | A | Halteplatte | Verfügbar |
Betriebsumgebung | Standard | Grundwerkstoff | ABS Kunststoff | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA |
Material Trägerplatte | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) | Oberflächenbehandlung Trägerplatte | Nickel-Beschichtung | Magnetmaterial | Ba-Ferrit (Anisotrop) |
Oberflächenbehandlung Magnet | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Adsorptionsvermögen(N)
Länge L(mm)
Breite W(mm)
Höhe H(mm)
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften