Magnetverschluss C-929

Magnetverschluss C-929
  • Mengenrabatt
Use with confidence thanks to the anti-corrosive processing on the magnets, and the stainless steel striker plate with corrosion resistance.

[Features]
· Corrosion resistance is greatly improved compared with conventional magnetic catch by implementing anti-rust processing (coating) on the magnet, and stainless steel for the striker plate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-929-A
C-929-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite W
(mm)
Magnet, quadratisch, Montagefläche Höhe H
(mm)
Produktcode

10.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

17A1522208

7.14 €

1 6 Arbeitstage 14B2022209

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 49
Länge L(mm) 80 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.2
Halteplatte Verfügbar Betriebsumgebung Rostschutz Grundwerkstoff Polypropylen
Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Material Trägerplatte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Trägerplatte NA
Magnetmaterial Ba-Ferrit (Anisotrop) Oberflächenbehandlung Magnet NA Farbe des Grundkörpers Transparenz

Technischer Support