Magnetverschluss C-94 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-94

Teilenummer
C-94
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 19
Länge L(mm) 29 Breite W(mm) 16.6 Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung
Magnet, quadratisch, Montagefläche C Halteplatte Verfügbar Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff ABS Kunststoff Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Trägerplatte Zinkchromatiert Magnetmaterial Ba-Ferrit (Isotrop) Oberflächenbehandlung Magnet NA
Höhe H(mm) 24 Farbe des Grundkörpers Elfenbeinfarben Produktcode 20364

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss C-94, die Teilenummer ist C-94.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-94.

Technischer Support