Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-349N-1ヨウウケカナグ
Ausführung | Magnetverschluss | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Länge L(mm) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Breite W(mm) | 2 | Montagebohrungs-Ø D(mm) | 3 | Material Trägerplatte | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung Trägerplatte | Zinkchromatiert | Höhe H(mm) | 10 | Produktcode | 70222 |
Sie befinden sich auf der Seite für Halterung C-349N, die Teilenummer ist C-349N-1ヨウウケカナグ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-349N-1ヨウウケカナグ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften