Edelstahl-Magnetverschluss, wasserdicht C-1928

Edelstahl-Magnetverschluss, wasserdicht C-1928
  • Mengenrabatt
[Features]
· Magnetic yoke plate is encapsulated in a sealed type waterproof case.
· Sealed case is made of stainless steel (SUS304) and has excellent corrosion resistance.
Absorption is from surface A and surface B.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1928

Teilenummer
C-1928
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Adsorptionsvermögen(N) 16
Länge L(mm) 66 Breite W(mm) 21.5 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.5 Magnet, quadratisch, Montagefläche B Halteplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Rostschutz Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Material Trägerplatte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Trägerplatte NA Magnetmaterial Neodym
Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 14 Produktcode 24375

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Magnetverschluss, wasserdicht C-1928, die Teilenummer ist C-1928.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1928.

Technischer Support