Dicht schließender Magnet FC-761

Dicht schließender Magnet FC-761
[Features]
· Excellent absorption capability, strong ferrite magnet.
· Combination of strong magnet and flat bar to ensure secure sealing of the door demonstrates superior absorption power.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FC-761-1
FC-761-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Produktcode

13.09 €

1 6 Arbeitstage 39213062029

9.46 €

1 6 Arbeitstage 2949062030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Breite W(mm) 21
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Magnet, quadratisch, Montagefläche A Halteplatte NA
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Walzstahl für Grundstruktur Oberflächenbehandlung Grundkörper Zinkchromatiert
Magnetmaterial Ba-Ferrit (Anisotrop) Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 25

Technischer Support