Edelstahl Gleitschiene mit Stopper, KC-1261-S (Teilenummern - CAD Download)

Edelstahl Gleitschiene mit Stopper, KC-1261-S
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Stop function uses spring stopper for smooth movement with ball bearing and excellent corrosion resistance.

[Features]
· With stop mechanism.
· By pushing the spring stopper, the stop can be released and the rail can be inserted and removed.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Slide part uses ball bearing and movement is smooth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-1261-S-12
KC-1261-S-16
KC-1261-S-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)
Produktcode

28.99 €

20.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10224304.8314bis zu 250bis zu 40022941

32.21 €

22.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10315406.4353bis zu 350bis zu 40022943

37.91 €

26.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10406558.8441bis zu 450bis zu 50022946

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) Schiene, Schrittnummer 2
Höhe (H)(mm) 9.5 Breite W(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung der Schiene Spiegelpolitur

Technischer Support