Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC-1252-12 |
KC-1252-16 |
KC-1252-18 |
KC-1252-26 |
KC-1252-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub S (mm) | Schienenlänge L1 (mm) | Zulässige Last (bei Verwendung von 2) (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung] (N) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.94 € 22.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 326 | 304.8 | 500 | bis zu 350 | bis zu 500 | 21480 | |
55.56 € 28.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 428 | 406.4 | 519 | bis zu 450 | bis zu 600 | 21482 | |
59.48 € 28.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 479 | 457.2 | 539 | bis zu 500 | bis zu 600 | 21483 | |
75.76 € 35.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 682 | 660.4 | 470 | bis zu 700 | bis zu 500 | 21487 | ||
29.90 € 14.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 217 | 200 | 217 | bis zu 250 | bis zu 300 | 22805 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) | Schiene, Schrittnummer | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 19.1 | Breite W(mm) | 35.3 | Oberflächenbehandlung der Schiene | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Schienenlänge L1(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften