Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-251-HD-12 |
K-251-HD-14 |
K-251-HD-16 |
K-251-HD-18 |
K-251-HD-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub S (mm) | Schienenlänge L1 (mm) | Zulässige Last (bei Verwendung von 2) (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung] (N) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09 € 7.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 226 | 304.8 | 314 | bis zu 250 | bis zu 400 | 31424 | |
15.80 € 6.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 277 | 355.6 | 284 | bis zu 300 | bis zu 300 | 31425 | |
17.07 € 7.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 302 | 406.4 | 353 | bis zu 350 | bis zu 400 | 31426 | |
18.30 € 8.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 328 | 457.2 | 421 | bis zu 350 | bis zu 500 | 31427 | |
20.51 € 9.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 404 | 558.8 | 441 | bis zu 450 | bis zu 500 | 31429 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte | Schiene, Schrittnummer | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 9.6 | Breite W(mm) | 35.3 | Oberflächenbehandlung der Schiene | Zinkchromatiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Schienenlänge L1(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften