Gleitschiene mit Haltevorrichtung K-251-HDS (Teilenummern - CAD Download)

Gleitschiene mit Haltevorrichtung K-251-HDS
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt
[Features]
· Smooth moving drawers due to ball bearings.
· The spring stopper holds the drawer in the withdrawn state. Release by exerting power on the inner member.
·When the inner member is pulled out, the spring stopper is released and can be detached.
·When storing, it is held using the detent mechanism.
· Slide part uses ball bearing so movement is smooth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-251-HDS-12
K-251-HDS-16
K-251-HDS-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Produktcode

19.01 €

9.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10201.3304.8314bis zu 25031437

21.16 €

9.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10278406.4353bis zu 30031439

24.01 €

12.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10378508392bis zu 40031441

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte Schiene, Schrittnummer 2
Höhe (H)(mm) 9.6 Breite W(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung der Schiene Zinkchromatiert
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) bis zu 400

Technischer Support