Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-350-20 |
K-350-22 |
K-350-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub S (mm) | Schienenlänge L1 (mm) | Zulässige Last (bei Verwendung von 2) (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.47 € 25.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 533.4 | 508 | 1205 | bis zu 550 | 31449 | |
57.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 584.2 | 558.8 | 1225 | bis zu 600 | 31450 | |
61.97 € | 5 | 6 Arbeitstage | 10 | 635 | 609.6 | 1156 | bis zu 650 | 31451 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte | Schiene, Schrittnummer | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 16 | Breite W(mm) | 63 | Oberflächenbehandlung der Schiene | Zinkchromatiert |
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) | bis zu 2.000 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Schienenlänge L1(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften