Kleine Gleitschiene KC-284 (Teilenummern - CAD Download)

Kleine Gleitschiene KC-284
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ideal for storage and retrieving of compact accessories.

[Features]
· Compact and lightweight and can be used for various equipment.
· Slide part uses ball bearing so the movement is smooth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-284-14
KC-284-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)
Produktcode

12.96 €

5.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10149140bis zu 150bis zu 20022814

15.54 €

6.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10329300bis zu 350bis zu 40021854

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Zulässige Last (bei Verwendung von 2)(N) 147 Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte
Schiene, Schrittnummer 3 Höhe (H)(mm) 16 Breite W(mm) 20
Oberflächenbehandlung der Schiene Zinkchromatiert

Technischer Support