Kleine Gleitschiene KC-362

Kleine Gleitschiene KC-362
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Made of aluminum which is compact and ideal for storage and retrieval of accessories.

[Features]
· Ideal for storage and retrieving of compact accessories.
· Surface has a hairline shape and a beautiful appearance.
· Aluminum made to be lightweight.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-362-10
KC-362-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)
Produktcode

24.19 €

10.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010010029Max. 100Max. 5021780

35.42 €

15.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10223200223bis zu 250bis zu 30021781

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Extrudierte Aluminiumlegierung Schiene, Schrittnummer 3
Höhe (H)(mm) 16 Breite W(mm) 20 Oberflächenbehandlung der Schiene Eloxiertes Aluminium

Technischer Support