Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-1479
Türöffnung, Art und Weise | Vordach | Schienenausführung | Expansion und Kontraktion・Schieben | Flexible, Gleitausführung | Flache Vierkantgleitstange |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Flexibler Anschlag | Anschlag lösen | Abbruch Hub | Grundwerkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Haarlinie | Länge L bei Verlängerung(mm) | 180 | Hub S(mm) | 52 |
Produktcode | 11636 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Freie One-Touch-Klammer B-1479, die Teilenummer ist B-1479.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1479.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften