Einwegdrehmomentenstrebe B-492

Einwegdrehmomentenstrebe B-492
Possible to stop at any position. Adjust holding power and closing speed with attached hexagonal wrench.

[Features]
· Doors can be stopped at any position.
· During operation, torque is applied in one direction.
· Holding force and opening / closing speed can be adjusted with the included hexagonal wrench.
· For top opening doors, left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-492

Teilenummer
B-492
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.48 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Klappe
Anschlag NA Anschlag lösen NA Grundwerkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Nickel-Beschichtung Länge L bei Verlängerung(mm) 197 Produktcode 13156

Sie befinden sich auf der Seite für Einwegdrehmomentenstrebe B-492, die Teilenummer ist B-492.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-492.

Technischer Support