Scharnierstrebe mit Gurtspannvorrichtung B-894

Scharnierstrebe mit Gurtspannvorrichtung B-894
  • Sonderpreis
[Features]
· Tough on opening and closing rough doors.
· When opening the door, it automatically locks in the first stage. Pull the belt to unlock it, and open up to the 2nd stage or close the door.
· With Velcro to hold the belt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-894

Teilenummer
B-894
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.30 €

63.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag Zweistufig Anschlag lösen Abbruch Riemen Grundwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Zinkchromatiert Hub S(mm) 178.5 Produktcode 12755

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnierstrebe mit Gurtspannvorrichtung B-894, die Teilenummer ist B-894.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-894.

Technischer Support