Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1460-1-L |
B-1460-1-R |
B-1460-2 |
B-1460-3 |
B-1460-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L bei Verlängerung (mm) | Hub S (mm) | Für rechte Seite•Für linke Seite | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 400 | 135 | Für linke Seite | 11285 | ||
43.85 € 21.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 400 | 135 | Für die rechte Seite | 11286 | |
40.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | 85 | Gemeinsam mit Links/Rechts | 10826 | ||
38.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | 85 | Gemeinsam mit Links/Rechts | 10827 | ||
31.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 35 | Gemeinsam mit Links/Rechts | 10828 |
Loading...
Türöffnung, Art und Weise | Vordach | Schienenausführung | Expansion und Kontraktion・Schieben | Flexible, Gleitausführung | Flache Vierkantgleitstange |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Anschlag bei vollständigem Öffnen | Anschlag lösen | Abbruch Hub | Grundwerkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Federgehäuse, poliert | Zulässige Last(N) | 490 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge L bei Verlängerung(mm)
Hub S(mm)
Für rechte Seite•Für linke Seite
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften