One-Touch-Strebe für Überdachungen B-580-1

One-Touch-Strebe für Überdachungen B-580-1
When the lid is opened, it is fixed by the action of the stopper. Release easily by just lifting the lid a little

[Features]
· When the lid is opened, the lid is fixed by the operation of the stopper.
· The stopper is released if the lid is lifted a little while closing.
· For right and left side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-580-1-L
B-580-1-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFür rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

16.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für linke Seite11258

23.51 €

1 6 Arbeitstage 10Für die rechte Seite11259

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Abbruch Hub Grundwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Zinkchromatiert Zulässige Last(N) 490 Länge L bei Verlängerung(mm) 406
Hub S(mm) 147

Technischer Support