Zylinderschrauben / B-1129-16 / Zwelochantrieb / Edelstahl / trommelpoliert

Zylinderschrauben / B-1129-16 / Zwelochantrieb / Edelstahl / trommelpoliert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 17 (mm) / [Nenngröße] 16 / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Passiviert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von TAKIGEN. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in der Größe 16 erhältlich. Die Oberfläche ist passiviert. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1129-16

Teilenummer
B-1129-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.22 €

8.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 16 Länge L (mm)(mm) 17
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung Trommelpoliert Montagebohrung, Form k. A.
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Bolzenkappe
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben / B-1129-16 / Zwelochantrieb / Edelstahl / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1129-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1129-16.

Technischer Support