Edelstahlscheiben C-1029-S-M

Edelstahlscheiben C-1029-S-M
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Type (application): Special shape
· Type: Spherical washers
· Material: Sintered stainless steel
· Surface treatment: Polished
· Sales unit: Single (can be purchased in single units)
· Stainless steel material: SUS304
· Surface treatment (Detailed): Barrel polishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1029-S-M3
C-1029-S-M6
C-1029-S-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)
Produktcode

1.78 €

1.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.5321022140

2.25 €

0.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10763.51622143

2.52 €

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109852222144

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Kugelscheibe Werkstoff Sinter-Edelstahl
Oberflächenbehandlung Poliert Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Trommelpoliert

Technischer Support