Wasserdichter Edelstahl-Unterlegscheiben C-1029-WP

Wasserdichter Edelstahl-Unterlegscheiben C-1029-WP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Tighten the bolt to adhere the bushing within the washer to the panel, and provide waterproofing properties.
· Eliminates work like caulking, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1029-WP-M4
C-1029-WP-M5
C-1029-WP-M6
C-1029-WP-M12
C-1029-WP-M16
C-1029-WP-M20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Aussen - D
(mm)
Produktcode

1.63 €

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.141022833

1.63 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.151221739

1.67 €

1.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.161421740

1.75 €

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012.1122521743

2.24 €

1.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016.1163022858

2.52 €

1.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020.1203722859

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl-Platte
Oberflächenbehandlung k. A. Dicke T(mm) 3 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) k. A.

Technischer Support