Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-29-M3 |
C-29-M4 |
C-29-M5 |
C-29-M6 |
C-29-M8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Aussen - D (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € 0.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.5 | 3 | 2 | 10 | 20141 | |
0.74 € 0.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.5 | 4 | 2.5 | 12 | 20142 | |
0.84 € 0.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.5 | 5 | 3 | 14 | 20143 | |
0.47 € 0.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.5 | 6 | 3.5 | 16 | 20144 | ||
2.02 € 1.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8.5 | 8 | 4.5 | 22 | 20145 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Spezialkonfigurationen | Ausführung | Unterlegscheibe für Zierschraube | Werkstoff | Automatenmessingstange |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Verchromt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften