Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-800-1
Ausführung | Monitorarm | Monitorarm, Ausführung | Kleines Display | Werkstoff | Galvanisch verzinkter Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Magnetfüße | NA | Monitorarm, Montageform | Vertikale Stange | Montagesystem, Montageform | Schraube |
Einbauposition | Schreibtisch | Zulässige Last(g) | 49.03 | Max. Armlänge L(mm) | 450 |
Zusammenfassung | Kompatibel mit VESA-Norm □75 & □100 | Produktcode | 31605 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einzelner Monitorarm K-800, die Teilenummer ist K-800-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-800-1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften