Edelstahl Tilt-Befestiger C-1621

Edelstahl Tilt-Befestiger C-1621
Full length (mm): 302 · Full width (mm): 38
· Material: Cold rolled stainless steel plate / Finish: buffing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1621

Teilenummer
C-1621
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.84 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 302 Gesamtbreite(mm) 38 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech
Oberflächenbehandlung Geraute Oberfläche Produktcode 22219

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Tilt-Befestiger C-1621, die Teilenummer ist C-1621.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1621.

Technischer Support