Edelstahl Tilt-Befestiger C-1862

Edelstahl Tilt-Befestiger C-1862
[Features]
· Clean design with built-in spring.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Safe to operate as the arm fits on the handle side upon release.
· Ideal for large cars with tilted or winged stopper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1862-2

Teilenummer
C-1862-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.37 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 219 Gesamtbreite(mm) 32 Werkstoff Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Geraute Oberfläche Produktcode 21540

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Tilt-Befestiger C-1862, die Teilenummer ist C-1862-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1862-2.

Technischer Support