Edelstahl Eckhakenklemme C-1136

Edelstahl Eckhakenklemme C-1136
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Can be installed on the corner of the housing. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1136-A
C-1136-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigung Produktcode

8.22 €

5.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Parallele Montage für Ecken20840

9.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Senkrecht Montage für Ecken20841

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 56 Korpusbreite(mm) 18 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support