Edelstahl-Schnappverschluss C-1244

Edelstahl-Schnappverschluss C-1244
  • Mengenrabatt
Spring is built-in. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

[Features]
· Spring is built in.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1244-1
C-1244-2
C-1244-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Produktcode

11.06 €

1 6 Arbeitstage 10702321209

10.19 €

1 6 Arbeitstage 105218.521210

5.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10341320961

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feder Integriert Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support