Edelstahl-Schnappverschluss C-1539

Edelstahl-Schnappverschluss C-1539
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Lockable with padlock (except C-1539-2-AL and C-1539-3-L).
· Ideal for vibrating equipment with built-in spring.
· Strengthened with a unique arm shape.
· Equipped with stainless steel small lock (C-1539-2-AL).
· Lever automatically locks, so it is never detached by vibrations, etc. (C-1539-3-L).
· Automatically locked/unlocked with the key (C-1539-2-AL).
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1539-2
C-1539-3
C-1539-3-L
C-1539-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZuglast
(N)
Grundkorpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Spezieller Mechanismus Produktcode

22.80 €

1 6 Arbeitstage 102167543NA22041

13.52 €

1 6 Arbeitstage 101375533NA22217

26.84 €

1 5 Arbeitstage -1375533Schloss23546

10.47 €

1 6 Arbeitstage 10984527NA22218

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support